ZHCAD82 October 2023 MSPM0L1306
本节介绍了 MSPM0 在不同温度下同时使用源表时的电流检测测试性能。在此电流检测演示中,所用的分流电阻为 20mR。当电流达到大约 1A 时,增益设置从 GAIN32 变为 GAIN16,当电流达到大约 0.7A 时,增益设置从 GAIN16 变为 GAIN32。
为了达到更高的电流检测分辨率,可以使用较大的电阻值,但在增益方面,该解决方案受到最大内部增益 (32x) 的限制。