ZHCAD82 October 2023 MSPM0L1306
由于本演示仅在首次上电时进行校准,因此如果温度发生变化,增益系数和 Voffset 也会受到影响。如果您希望实现运行时校准,通电电流不能为 0,尤其是对于系统端的 MCU。可以使用图 8-1 中所示的结构。
在该结构中,校准期间应启用 MOSFET。Rs 两端的电流由 R4 和 R5 分压,这被视为放大器的共模输入电压。从方程式 5 可以看出,R1、R2、R3 和 R4 之间的不匹配会导致共模电压对 OPA 输出产生很大影响。因此,您应该确保 R2=R4 且 R3=R1。由于内部增益具有较大的增益误差(GAIN32 为 2.7%),因此请改用外部增益。
对于 Voffset 校准,它可以使用通过内部增益校准的 Voffset 来模拟真实的 Voffset。对于 R3/(R3+R4) 校准,可以通过检测 ADC 通道 7 和 ADC 通道 13 上的电压来完成。对于 (R1+R2)/R2 校准,您可以在开始时使用默认值,并在负载电流较低且可以忽略误差影响时进行校准。建议您不要在校准时使用另一个 ADC 来检测 Rs 两端的电压,以弥补负载电流产生的误差。首先,该检测电压仅在放电模式下为正。其次,测试结果受 ADC 失调电压误差的影响。