ZHCAD82 October 2023 MSPM0L1306
图 7-8 展示了 50°C 下的电流测试图形(左)和检测误差(右),以及在 25°C 下获得的增益系数。在这个高温下,失调电流与室温下的失调电流相同。您可以假设增益系数几乎没有变化。
在这种情况下,您会发现此解决方案可以将 ±2000mA 范围电流的误差控制在 11mA 以内。在 ±2000mA 时,误差低于 ±0.6%。
看看在 50°C 下执行增益系数校准时会发生什么情况。您会发现失调电流仅降低了一点点。±2000mA 范围电流的误差可达到 9.5mA。在 ±2000mA 时,误差百分比低于 ±0.5%。