ZHCAD82
October 2023
MSPM0L1306
1
摘要
商标
1
引言
2
硬件简介
3
软件简介
4
测量仪表 GUI 简介
5
电流检测和校准方法
5.1
MSPM0 OPA 简介
5.1.1
OPA 输入和输出限制
5.1.2
OPA 精度影响
5.2
电流检测方法
5.3
电流校准方法
5.3.1
(R1+R2)/R2 校准
5.3.2
OPA1 Voffset 校准
5.3.3
R3/(R4+R3) 校准
5.3.4
Vref 校准
6
解决方案评估步骤
6.1
第 1 步:硬件准备
6.2
步骤 2 :评估
7
MSPM0 测量仪表解决方案测试结果
7.1
校准测试结果
7.2
电流检测结果
7.2.1
在 25°C 下测试
7.2.2
在 0°C 下测试
7.2.3
在 50°C 下测试
7.2.4
结论
7.3
电流消耗测试
8
解决方案摘要和改进方向
8.1
分流电阻器
8.2
ADC 及其基准
8.3
运行时间校准
5
电流检测和校准方法
这是电流检测方框图。我们可以看到此解决方案利用了:
两个高精密内部 OPA。一个 OPA 用作 DAC 的缓冲器。另一个用于为分流电阻两端的电压生成增益。
一个内部 DAC。用于为与 OPA0 配对的电流检测生成动态偏置电压。
灵活的内部增益,这是实现不同检测范围的关键点。如果您增加增益,则检测范围会变小,但其分辨率也会增加。
内部 SAR ADC。用于校准和检测 OPA0 的电压输出。
图 5-1
电流检测方框图