ZHCAD82 October 2023 MSPM0L1306
OPA 有一些与运行限制相关的参数。如果超出这些参数,OPA 的线性度将最差。这意味着检测电流被限制在一定的范围内。
主要参数是共模电压范围和电压输出摆幅。图 5-2 展示了当 VDD 设置为 1.8V 且 RRI=1 时 MSPM0L130x 的限制值。对于此器件,要达到数据表上的典型开环电压增益值,应将输出电压控制在比电压输出摆幅范围更小的电压范围 (0.3V ~ VDD-0.3V) 内。如果高于此范围,则开环增益将减小。在本电流检测演示中,它未考虑影响小于其他两个参数的开环增益,尤其是在低增益设置下。