如需更多信息,请参阅图 5-4 中的结构 3。R3/(R4+R3) 校准结构与最终电流测试的结构相同。区别在于 DAC 输出增加,以使 OPA1 输出接近 ADC 满量程,从而获得更高的精度。不用测试 PA18 处的电压,而是使用校准后的 (R1+R2)/R1 值和 A12 处的检测结果来计算 PA18 电压。与直接将 OPA0 连接到 PSEL MUX 相比,这有助于提高分辨率并降低 DAC 噪声。对于本演示,您还需要进行两个不同的 R3/(R4+R3) 校准。方程式 8 展示了基于 ADC 检测数据的公式。
方程式 8.