ZHCAD65 September 2023 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83826E , DP83826I , DP83867CS , DP83867E , DP83867IS , DP83869HM
如果硬件自动加载不够,可以通过寄存器写入来配置我们的以太网 PHY,这可以更改 PHY 模式,无论自动加载如何配置都是如此。
| 寄存器地址 | 写入值 | 备注 |
|---|---|---|
| 0000 | 3100 |
启用自动协商和全双工。 对于 100Mbps 强制模式,请写入“2100” |
| 0004 | 0101 | 取消广播 10BaseTe 和半双工工作模式 |
| 000A | 请参阅备注 |
对于铜,请写入“0080” 对于光纤,请写入“4080” |
| 000B | 100F |
启用 FLD 最后半字节“F”设置快速链路丢弃功能 可以在数据表中找到详细信息,请搜索“0x000B” |
| 001F | 4000 | 软复位 PHY |