ZHCAD65 September 2023 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83826E , DP83826I , DP83867CS , DP83867E , DP83867IS , DP83869HM
DP83869HM 使用很多功能引脚作为自动加载选项,以便将器件置于特定的运行模式。上电或硬复位时会对这些引脚的值进行采样。
图 3-8 设置电路DP83869 的自动加载选择主要由三个引脚控制:JTAG_TDO/GPIO_1、RX_D3 和 RX_D2。这些引脚代表 OPMODE[0..2] 位,下表总结了可以使用这些引脚选择的不同功能模式。
MII 模式仅适用于 100Base-TX/100Base-FX,并且必须通过寄存器写入进行配置(通过取消广播千兆位功能)。
| 引脚名称 | 搭接名称 | 引脚数 | 默认值 | OPMODE[2] | OPMODE[1] | OPMODE[0] | 功能模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTAG_TDO/GPIO_1 | OPMODE[0] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | RGMII 转铜缆 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-Te) |
| 0 | 0 | 1 | RGMII 转 1000Base-X | ||||
| RX_D3 | OPMODE[1] | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | RGMII 转 100Base-FX |
| 0 | 1 | 1 | RGMII-SGMII 桥接模式 | ||||
| RX_D2 | OPMODE[2] | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000Base-T 转 1000Base-X |
| 1 | 0 | 1 | 100Base-T 转 100Base-FX | ||||
| 1 | 1 | 0 | SGMII 转铜缆 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-Te) | ||||
| 1 | 1 | 1 | 用于边界扫描的 JTAG |
| DP83869 100Base-TX/1000Base-T | 引脚 | RH(kΩ) | RL(kΩ) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|
MAC 接口:RGMII, 100Base-TX/1000Base-T, 全双工, 自动 MDIX, 自动协商, |
JTAG_TDO | 开路 | 2.49 |
OPMODE:000 RGMII 转铜缆, 1000Base-T/100Base-TX/10base-Te |
| RX_D3 | 开路 | 2.49 | ||
| RX_D2 | 开路 | 2.49 | ||
| LED_0 | 开路 | 2.49 |
自动协商, 禁用 10M 速度, 自动 MDI-X |
|
| LED_1 | 2.49 | 开路 | ||
| LED_2 | 开路 | 2.49 | ||
| RX_CTRL | 开路 | 2.49 | 端口镜像已禁用 |
| DP83869 1000Base-X | 引脚 | RH(kΩ) | RL(kΩ) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|
MAC 接口:RGMII, 1000Base-X, 全双工, 自动 MDIX, 自动协商, |
JTAG_TDO | 2.49 | 开路 |
OPMODE:001 RGMII 转 1000Base-X |
| RX_D3 | 开路 | 2.49 | ||
| RX_D2 | 开路 | 2.49 | ||
| LED_0 | 开路 | 2.49 | 启用光纤自动协商 | |
| LED_1 | 2.49 | 开路 | 启用信号检测引脚 |
| DP83869 100Base-FX | 引脚 | RH(kΩ) | RL(kΩ) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
|
MAC 接口:RGMII, 100Base-FX, 全双工, |
JTAG_TDO | 开路 | 2.49 |
OPMODE:010 RGMII 转 100Base-FX |
| RX_D3 | 2.49 | 开路 | ||
| RX_D2 | 开路 | 2.49 | ||
| LED_1 | 2.49 | 开路 | 启用信号检测引脚 |