ZHCAD65 September   2023 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83826E , DP83826I , DP83867CS , DP83867E , DP83867IS , DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2PROFINET 规格要求
  6. 3以太网 PHY 设置
    1. 3.1 DP83822
      1. 3.1.1 DP83822 硬件自动加载配置
      2. 3.1.2 DP83822 寄存器配置
    2. 3.2 DP83826
      1. 3.2.1 DP83826 硬件自动加载配置
      2. 3.2.2 DP83826 寄存器配置
    3. 3.3 DP83867
      1. 3.3.1 DP83867 硬件自动加载配置
      2. 3.3.2 DP83867 寄存器配置
    4. 3.4 DP83869
      1. 3.4.1 DP83869 硬件自动加载配置
      2. 3.4.2 DP83869 寄存器配置
  7. 4总结
  8. 5参考文献

DP83869 寄存器配置

如果硬件自动加载不够,可以通过寄存器写入来配置我们的以太网 PHY,这可以更改 PHY 模式,无论自动加载如何配置都是如此。

如自动加载部分所述,仅使用自动加载无法将 DP83869 配置为 MII 模式,需要执行寄存器写入。

表 3-12 DP83869 RGMII 软件配置
寄存器地址 写入值 备注
01DF 请参阅备注

OP_MODE_DECODE:

RGMII 转铜缆写入:0000

RGMII 转 1000Base-X:0001

RGMII 转 100Base-FX:0002

0000 1140

启用自动协商,

全双工模式,

对于强制 100Mbps,请写入 2100

对于强制 1000Mbps,请写入 2140,注意:不推荐

0004 0101

取消广播 10Base-T 和半双工 100Base-Tx

0009 0200 对于 1000Base-T,取消广播半双工
0010 5048

启用自动 MDI-X

002D 801F

启用 FLD

最后半字节“F”设置快速链路丢弃功能

可以在数据表中找到详细信息,请搜索“偏移 = 2Dh”

001F 4000 软复位 PHY
表 3-13 DP83869 MII 软件配置
寄存器地址 写入值 备注
01DF 请参阅备注

OP_MODE_DECODE:

MII 转铜缆写入:0060

MII 转光纤写入:0062

0000 1140

启用自动协商,

全双工模式,

对于强制 100Mbps,请写入 2100

0004 0101

取消广播 10Base-T 和半双工 100Base-Tx

0009 0000 取消广播 1000Base-T
0010 5048

启用自动 MDI-X

0018 000E MII 操作需要。
001F 4000 软复位 PHY