ZHCAD65 September   2023 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83826E , DP83826I , DP83867CS , DP83867E , DP83867IS , DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2PROFINET 规格要求
  6. 3以太网 PHY 设置
    1. 3.1 DP83822
      1. 3.1.1 DP83822 硬件自动加载配置
      2. 3.1.2 DP83822 寄存器配置
    2. 3.2 DP83826
      1. 3.2.1 DP83826 硬件自动加载配置
      2. 3.2.2 DP83826 寄存器配置
    3. 3.3 DP83867
      1. 3.3.1 DP83867 硬件自动加载配置
      2. 3.3.2 DP83867 寄存器配置
    4. 3.4 DP83869
      1. 3.4.1 DP83869 硬件自动加载配置
      2. 3.4.2 DP83869 寄存器配置
  7. 4总结
  8. 5参考文献

DP83867 硬件自动加载配置

DP83867 使用很多功能引脚作为自动加载选项,以便将器件置于特定的运行模式。上电或硬复位时会对这些引脚的值进行采样。在软件复位期间,内部将根据上电或硬复位时采样的值重新加载配置 (strap) 选项。

GUID-FFD00AF3-5E21-4A36-8D18-ACADFEDEEBAA-low.gif图 3-6 设置电路
表 3-6 DP83867 100Base-TX 自动加载
DP83867 100Base-TX/1000Base-T 引脚 RH(kΩ) RL(kΩ) 备注

MAC 接口:RGMII,

100Base-TX/1000Base-X,

启用自动协商

RX_CTRL 5.76 2.49 启用自动协商
GPIO_0 开路 开路

RGMII TX/RX 时钟偏差设置为默认值 (2.0ns)

仅广播 100/1000 速度

GPIO_1 开路 开路
LED_2 开路 开路
LED_1 2.49 开路
LED_0 开路 开路

禁用 SGMII

禁用镜像模式