ZHCAD65 September   2023 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83826E , DP83826I , DP83867CS , DP83867E , DP83867IS , DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2PROFINET 规格要求
  6. 3以太网 PHY 设置
    1. 3.1 DP83822
      1. 3.1.1 DP83822 硬件自动加载配置
      2. 3.1.2 DP83822 寄存器配置
    2. 3.2 DP83826
      1. 3.2.1 DP83826 硬件自动加载配置
      2. 3.2.2 DP83826 寄存器配置
    3. 3.3 DP83867
      1. 3.3.1 DP83867 硬件自动加载配置
      2. 3.3.2 DP83867 寄存器配置
    4. 3.4 DP83869
      1. 3.4.1 DP83869 硬件自动加载配置
      2. 3.4.2 DP83869 寄存器配置
  7. 4总结
  8. 5参考文献

PROFINET 规格要求

满足 PROFINET® 要求的以太网 PHY 必须符合 IEEE802.3 标准,并且必须实现所有所需的功能。

表 2-1 中列出了标准功能。

表 2-1 PROFINET 要求
功能 说明
MAC 接口 MII(必需)
RGMII/RMII(可选)
速度 100Base-TX(必需)
1000Base-T(可选)
100Base-FX(可选)
1000Base-X(可选)
MDI/MDIX 自动协商
手动设置
IEEE 802.3 第 45 条定义的串行管理接口 (MDIO) 需要运行 MDIO 接口的断电模式
LED 指示支持 需要手动控制(通过软件)
注:
  • 对于 PROFINET® 等时实时应用,可能需要禁用自动协商,并手动配置速度、MDI/X 和全双工操作。
  • 标记为可选的项目是特定于应用的。