ZHCAD65 September   2023 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83826E , DP83826I , DP83867CS , DP83867E , DP83867IS , DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2PROFINET 规格要求
  6. 3以太网 PHY 设置
    1. 3.1 DP83822
      1. 3.1.1 DP83822 硬件自动加载配置
      2. 3.1.2 DP83822 寄存器配置
    2. 3.2 DP83826
      1. 3.2.1 DP83826 硬件自动加载配置
      2. 3.2.2 DP83826 寄存器配置
    3. 3.3 DP83867
      1. 3.3.1 DP83867 硬件自动加载配置
      2. 3.3.2 DP83867 寄存器配置
    4. 3.4 DP83869
      1. 3.4.1 DP83869 硬件自动加载配置
      2. 3.4.2 DP83869 寄存器配置
  7. 4总结
  8. 5参考文献

DP83867 寄存器配置

如果硬件自动加载不够,可以通过寄存器写入来配置我们的以太网 PHY,这可以更改 PHY 模式,无论自动加载如何配置都是如此。

表 3-7 DP83867 软件配置
寄存器地址 写入值 备注
0000 1140

启用自动协商,

全双工模式,

对于强制 100Mbps,请写入 2100

对于强制 1000Mbps,请写入 2140,注意:不推荐

0004 0181 取消广播 10Base-Te
0009 0200 对于 1000Base-T,取消广播半双工
0010 5048

禁用 SGMII

启用自动 MDI-X

002D 401F

启用 FLD

最后半字节 F 设置快速链路丢弃功能

可以在数据表中找到详细信息,请搜索 0x002D

0032 00D3

RGMII 启用

001F 4000 软复位 PHY