ZHCAD04 august   2023 LM25143 , LM25143-Q1 , LM25148 , LM25148-Q1 , LM25149 , LM25149-Q1 , LM5143 , LM5143-Q1 , LM5148 , LM5148-Q1 , LM5149 , LM5149-Q1 , LM61460 , LM61460-Q1 , LM61480 , LM61480-Q1 , LM61495 , LM61495-Q1 , LM62460 , LM62460-Q1 , LMQ61460 , LMQ61460-Q1 , TPSM63604 , TPSM63606 , TPSM63608 , TPSM63610

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2简单的通用 CC/CV 配置电路
    1. 2.1 CC 电路设计
    2. 2.2 CV 电路设计
  6. 3示例原理图
  7. 4测试结果和性能曲线
    1. 4.1 测试方法
    2. 4.2 电源模块 (TPSM63610)
    3. 4.3 转换器 (LM61495)
    4. 4.4 控制器 (LM5149)
  8. 5总结
  9. 6参考文献

摘要

降压转换器通常作为恒压 (CV) 稳压器来实现。当输入电压和负载电流发生变化时,控制环路会调节占空比,从而保持输出电压恒定。

不过,最近许多应用都需要同时调节输出电流和输出电压。这通常称为恒流恒压 (CC/CV) 调节。通常,为实现 CC/CV 调节,设计人员需要修改向反馈环路添加电路的 CV 调节方案。本应用手册介绍了如何将配置为 CV 稳压器的峰值电流模式 (PCM) 控制方案转换为 CC/CV 稳压器。本文所建议的方法可应用于控制器、转换器或模块。此外,本文还提供了测试结果来证明可行性。