ZHCAD04 august   2023 LM25143 , LM25143-Q1 , LM25148 , LM25148-Q1 , LM25149 , LM25149-Q1 , LM5143 , LM5143-Q1 , LM5148 , LM5148-Q1 , LM5149 , LM5149-Q1 , LM61460 , LM61460-Q1 , LM61480 , LM61480-Q1 , LM61495 , LM61495-Q1 , LM62460 , LM62460-Q1 , LMQ61460 , LMQ61460-Q1 , TPSM63604 , TPSM63606 , TPSM63608 , TPSM63610

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2简单的通用 CC/CV 配置电路
    1. 2.1 CC 电路设计
    2. 2.2 CV 电路设计
  6. 3示例原理图
  7. 4测试结果和性能曲线
    1. 4.1 测试方法
    2. 4.2 电源模块 (TPSM63610)
    3. 4.3 转换器 (LM61495)
    4. 4.4 控制器 (LM5149)
  8. 5总结
  9. 6参考文献

转换器 (LM61495)

图 4-12 展示了 LM61495 在输出电阻降低时的负载调整率和电压设定点。图 4-13 展示了 LM61495 的负载和线性调整率。

GUID-20230804-SS0I-2SNC-NRRV-HP6DHLLZ4WKW-low.svg图 4-7 LM61495 在不同输入电压下的负载调整率(降低 Rload (Vout / Iout))
GUID-20230804-SS0I-DS7S-FRTW-WXRKMSQ0WC7C-low.svg图 4-8 LM61495 负载和线性调整率

图 4-14 展示了以下波形:SW (CH1)、36V (Vin) 时的 Vout_ripple (CH2) 和 Iout (CH3) 以及 8A(CC 模式)时的 4V (Vout)。

GUID-20230718-SS0I-55W4-WGCZ-CJ9T2VKVMRPQ-low.svg图 4-9 LM61495 的稳态波形

图 4-10图 4-11 展示了将恒定电阻负载从 10Ω 降至 0.5Ω(CV 至 CC)以及从 0.5Ω 升至 10Ω(CC 至 CV)时的负载瞬态性能 Vout (CH4) 和 Iout (CH3)。

GUID-20230718-SS0I-QZMH-FLGG-H9MW8V8JB5WD-low.svg图 4-10 LM61495 的负载瞬态性能(CV 至 CC)
GUID-20230718-SS0I-ZKXF-48MG-5V8PQDXVMJTM-low.svg图 4-11 LM61495 的负载瞬态性能(CC 至 CV)