ZHCAD04 august   2023 LM25143 , LM25143-Q1 , LM25148 , LM25148-Q1 , LM25149 , LM25149-Q1 , LM5143 , LM5143-Q1 , LM5148 , LM5148-Q1 , LM5149 , LM5149-Q1 , LM61460 , LM61460-Q1 , LM61480 , LM61480-Q1 , LM61495 , LM61495-Q1 , LM62460 , LM62460-Q1 , LMQ61460 , LMQ61460-Q1 , TPSM63604 , TPSM63606 , TPSM63608 , TPSM63610

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2简单的通用 CC/CV 配置电路
    1. 2.1 CC 电路设计
    2. 2.2 CV 电路设计
  6. 3示例原理图
  7. 4测试结果和性能曲线
    1. 4.1 测试方法
    2. 4.2 电源模块 (TPSM63610)
    3. 4.3 转换器 (LM61495)
    4. 4.4 控制器 (LM5149)
  8. 5总结
  9. 6参考文献

CV 电路设计

图 2-3 中所示的 CV 电路主要由上反馈电阻和下反馈电阻(分别用 RFB1 和 RFB2 表示)、一个跟随器和一个二极管组成。通过使用方程式 5 调整 RFB1 和 RFB2 的电阻值,可调整该电路的输出电压。

方程式 5. RFB1=VoutVref-1×RFB2
GUID-20230718-SS0I-RJXX-ZCTL-TNQZLWD6X3F6-low.svg图 2-3 外部 CV 电路

例如,假设 Vout = 5V。在 TPSM63610EVM 或 LM61495EVM 上使用该电路时,根据方程式 5,可以得出 RFB1 = 100kΩ,RFB2 = 24.9kΩ。

有关如何选择 RFB1 和 RFB2 的电阻值,请参阅相关降压产品的数据表。此外,图 2-3 中的电阻器 Rloop 用于测量频率响应,使用典型值 49.9Ω。二极管 D1 主要用于确保一次只有一个环路(电流环路或电压环路)工作。在本应用手册中,电压环路是主环路,电流环路是次级环路。一般而言,可尽可能地降低电流环路的速度,从而避免干扰电压环路。最后,缓冲器的负反馈绕在二极管 D1 上,用于确保消除二极管压降和温度变化的影响,并且不会影响电压设定点精度。