ZHCAD04 august 2023 LM25143 , LM25143-Q1 , LM25148 , LM25148-Q1 , LM25149 , LM25149-Q1 , LM5143 , LM5143-Q1 , LM5148 , LM5148-Q1 , LM5149 , LM5149-Q1 , LM61460 , LM61460-Q1 , LM61480 , LM61480-Q1 , LM61495 , LM61495-Q1 , LM62460 , LM62460-Q1 , LMQ61460 , LMQ61460-Q1 , TPSM63604 , TPSM63606 , TPSM63608 , TPSM63610
目前,许多应用对 CC/CV 稳压器的需求不断增长,例如超级电容器能量备份、电动自行车 GSM 模块和多节电池组、USB 电力传输、用于 48V 总线架构的服务器 BBU 等。然而,降压稳压器通常通过 CV 调节来实现,因此需要使用外部电路来实现 CC/CV 调节。
本应用手册提供了一种简单的 CC/CV 配置,该配置可添加到大多数具有 PCM 控制的降压稳压器产品中,包括控制器、转换器和模块。本文讨论了设计原理和设计注意事项,并提供了测试结果来表明设计实现的可行性。