ZHCAD04 august   2023 LM25143 , LM25143-Q1 , LM25148 , LM25148-Q1 , LM25149 , LM25149-Q1 , LM5143 , LM5143-Q1 , LM5148 , LM5148-Q1 , LM5149 , LM5149-Q1 , LM61460 , LM61460-Q1 , LM61480 , LM61480-Q1 , LM61495 , LM61495-Q1 , LM62460 , LM62460-Q1 , LMQ61460 , LMQ61460-Q1 , TPSM63604 , TPSM63606 , TPSM63608 , TPSM63610

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2简单的通用 CC/CV 配置电路
    1. 2.1 CC 电路设计
    2. 2.2 CV 电路设计
  6. 3示例原理图
  7. 4测试结果和性能曲线
    1. 4.1 测试方法
    2. 4.2 电源模块 (TPSM63610)
    3. 4.3 转换器 (LM61495)
    4. 4.4 控制器 (LM5149)
  8. 5总结
  9. 6参考文献

示例原理图

图 3-1 展示了外部 CC/CV 电路板的原理图。这些参数专为 TPSM63610EVM 和 LM61495EVM 设计,用于实现 CC/CV 功能。恒定电流为 8A 且恒定电压为 5V。我们选择使用 EVM 板上的 VCC 作为 5V 电源,而不使用 LDO。

GUID-20230718-SS0I-7L9P-MTVQ-ZM43MG1XKHPZ-low.svg图 3-1 使用 TPSM63610EVM 或 LM61495EVM 时的 5V、8A 输出 CC/CV 原理图