ZHCAD04 august   2023 LM25143 , LM25143-Q1 , LM25148 , LM25148-Q1 , LM25149 , LM25149-Q1 , LM5143 , LM5143-Q1 , LM5148 , LM5148-Q1 , LM5149 , LM5149-Q1 , LM61460 , LM61460-Q1 , LM61480 , LM61480-Q1 , LM61495 , LM61495-Q1 , LM62460 , LM62460-Q1 , LMQ61460 , LMQ61460-Q1 , TPSM63604 , TPSM63606 , TPSM63608 , TPSM63610

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2简单的通用 CC/CV 配置电路
    1. 2.1 CC 电路设计
    2. 2.2 CV 电路设计
  6. 3示例原理图
  7. 4测试结果和性能曲线
    1. 4.1 测试方法
    2. 4.2 电源模块 (TPSM63610)
    3. 4.3 转换器 (LM61495)
    4. 4.4 控制器 (LM5149)
  8. 5总结
  9. 6参考文献

简单的通用 CC/CV 配置电路

通常,可以使用从输出到相关 FB 引脚的外部电阻分压器来设置降压稳压器的输出电压,从而实现 CV 调节。为了实现 CC 调节,需要在反馈环路中添加电流检测电路。该电路向 FB 引脚提供与输出电流成比例的电压信号。但是,为防止 CC/CV 调节方案同时工作,需要在电压反馈环路中添加一个额外的跟随器电路。将跟随器电路添加到 CV 反馈环路可确保在任何给定时间仅 CC 或 CV 调节受控。FB 引脚上具有较高电压的反馈环路决定了两个调节方案中的哪一个处于受控状态。图 2-1 展示了常见的 CC/CV 方案。

GUID-20230718-SS0I-ZKGG-JPBN-XP9C90N89CFS-low.svg图 2-1 CC/CV 配置电路