ZHCACW5 july   2023 TUSB8041A , TUSB8042A , TUSB8043A , TUSB8044A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2什么是 Type-C?
  6. 3USB-C 应用中的 USB 集线器
    1. 3.1 扩展 USB-C 端口
    2. 3.2 USB-C 显示器中的 USB 集线器
    3. 3.3 TUSB8044A 通过 USB Type-C 告示板指示交替模式
  7. 4总结
  8. 5参考文献

什么是 Type-C?

USB Type-C 将数据、电力和视频功能整合到一个连接器接口中。USB-C 还可以从新平台中消除桶形电源插孔接口。USB Type-C 支持 USB 2.0 和 USB 3.1,同时提供交替 (Alt) 模式选项,例如用于视频功能的 DisplayPort。USB Type-C 提供 15W 的原生供电能力,加上 USB PD 后可提供高达 100W 的增强供电能力。该接口可实现更小、更薄、更强大的连接器,提供高达 20Gbps 的数据速率。该线缆可逆插、可翻转,可在任一方向连接主机或客户端设备。系统设计人员正在积极寻找向客户提供这些出色功能和灵活性的方法。

图 2-1 所示,USB-C 连接器是一种用于 USB 数据、视频和电力传输的一体化设计。

GUID-20230717-SS0I-PW0K-XZWD-ZZDB2HR238SG-low.svg图 2-1 USB-C 连接器