ZHCACW5 july 2023 TUSB8041A , TUSB8042A , TUSB8043A , TUSB8044A
USB-C 领域中的典型 USB 集线器应用是 USB-C 集线器显示器。该应用通常包含一个电源插孔、一个 DisplayPort 输入、一个 HDMI 输入、一个 USB Type-C 端口、两个或更多 USB Type-A 端口、一个或多个 USB-C 端口和一个以太网插孔。
USB-C 集线器显示器展示了 USB-C 的优势和功能。USB-C 可以将图像传输至显示器,将显示器用作 USB 集线器,而且如果显示器具有电源,则可通过单根 Thunderbolt 3 USB-C 线缆为笔记本电脑供电。通过使用兼容的线缆和设备,用户能够在两台显示器上以 60 帧/秒 (fps) 获得高达 4K 的分辨率,或者在单台显示器上获得高达 5K 的分辨率。或许,该技术最显著的优势是允许通过显示端口轻松地以菊花链方式连接多台显示器。
USB-C 集线器显示器可以消除桌面上的大量线缆。您无需将外设连接至 PC,而是将其连接至显示器,随后通过 USB-C 将显示器连接至 PC。配有 USB-C 的笔记本电脑受益最大。USB-C 集线器显示器可以同时用作视频线和电源线。
在 USB-C 集线器显示器应用中,集线器上行端口由 PD 控制器配置为 UFP,下行端口可用作 Type-A 端口或 Type-C DFP 端口。