ZHCACW5 july   2023 TUSB8041A , TUSB8042A , TUSB8043A , TUSB8044A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2什么是 Type-C?
  6. 3USB-C 应用中的 USB 集线器
    1. 3.1 扩展 USB-C 端口
    2. 3.2 USB-C 显示器中的 USB 集线器
    3. 3.3 TUSB8044A 通过 USB Type-C 告示板指示交替模式
  7. 4总结
  8. 5参考文献

引言

USB Type-C 连接器生态系统可满足现代平台和设备不断变化的需求,并且符合更小、更薄且更轻便的外形设计趋势。此外,针对 Type-C 连接器修改 USB 电力传输 (USB PD) 有助于满足高耗电应用的需求。

为了充分利用 Type-C 的优势,USB-C 集线器提供了一种经济高效且节省空间的方式,用于为笔记本电脑、PC 或游戏系统添加端口,从而支持用户连接使用额外的显示器或外设。