ZHCACW5 july   2023 TUSB8041A , TUSB8042A , TUSB8043A , TUSB8044A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2什么是 Type-C?
  6. 3USB-C 应用中的 USB 集线器
    1. 3.1 扩展 USB-C 端口
    2. 3.2 USB-C 显示器中的 USB 集线器
    3. 3.3 TUSB8044A 通过 USB Type-C 告示板指示交替模式
  7. 4总结
  8. 5参考文献

摘要

USB Type-C® 现在正在逐渐取代旧的 USB 标准。USB-C® 集线器是一种扩展 USB-C 端口功能的设备,该端口是许多现代设备中相对较新的接口类型。本应用手册介绍了 USB Type-C 是什么,并说明了 USB 集线器在 Type-C 应用中的作用。本应用手册还介绍了一些典型的 Type-C 集线器示例。