ZHCACW5 july   2023 TUSB8041A , TUSB8042A , TUSB8043A , TUSB8044A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2什么是 Type-C?
  6. 3USB-C 应用中的 USB 集线器
    1. 3.1 扩展 USB-C 端口
    2. 3.2 USB-C 显示器中的 USB 集线器
    3. 3.3 TUSB8044A 通过 USB Type-C 告示板指示交替模式
  7. 4总结
  8. 5参考文献

扩展 USB-C 端口

USB 集线器可用于扩展 USB-C 端口的功能,为笔记本电脑、PC 或游戏系统添加端口,以便用户可以连接其他设备或外设。图 3-1 展示了通过 TUSB8044A 集线器扩展的三个典型 Type-C 端口。在此应用中,集线器上行端口连接至 USB 主机。下行端口可用作 Type-A 端口或配置为 Type-C DFP 端口。

GUID-20230717-SS0I-5CJ6-DXWQ-BXDQK8PX0NNF-low.svg图 3-1 使用 USB 集线器扩展 USB-C 端口

1:HD3SS3212 USB3 多路复用器 + CC 控制器:

HD3SS3212 是一款 USB 3.1 SS 多路复用器,具有 2:1 切换功能(用于处理电缆翻转)。CC 控制器确定电缆的方向并控制多路复用器选择。

2:HD3SS3220

HD3SS3220 集成了 USB 3.1 SS 多路复用器 HD3SS3212 和 CC 控制器 TUSB322。该器件还将此方向信号作为 GPIO 信号 DIR 提供,在系统中用于提高灵活性和实现必要功能。

3:USB3 转接驱动器多路复用器 + PD 控制器

USB Type-C 端口还可以配置为使用交替模式支持其他数据协议。理论上,线缆制造商可以制造一种使用 USB-C 端口传输 DisplayPort 或 HDMI 数据的线缆。要支持交替模式或电力传输,PD 控制器需要与 USB 3.1 转接驱动器多路复用器配合使用,从而实现完整的 Type-C 功能。