ZHCACW5 july   2023 TUSB8041A , TUSB8042A , TUSB8043A , TUSB8044A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2什么是 Type-C?
  6. 3USB-C 应用中的 USB 集线器
    1. 3.1 扩展 USB-C 端口
    2. 3.2 USB-C 显示器中的 USB 集线器
    3. 3.3 TUSB8044A 通过 USB Type-C 告示板指示交替模式
  7. 4总结
  8. 5参考文献

总结

USB Type-C 具有出色的功能和灵活性,因此这项技术在电子领域很受欢迎。系统无需大量的开发工作和元件成本投入,即可充分利用 USB Type-C 的强大优势。USB 集线器可以扩展 USB-C 端口,并可以设计在 USB-C 显示器和扩展坞内。