ZHCACW5 july   2023 TUSB8041A , TUSB8042A , TUSB8043A , TUSB8044A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2什么是 Type-C?
  6. 3USB-C 应用中的 USB 集线器
    1. 3.1 扩展 USB-C 端口
    2. 3.2 USB-C 显示器中的 USB 集线器
    3. 3.3 TUSB8044A 通过 USB Type-C 告示板指示交替模式
  7. 4总结
  8. 5参考文献

TUSB8044A 通过 USB Type-C 告示板指示交替模式

图 3-2 展示了 USB 集线器 TUSB8044A 通过 USB-C 告示板指示交替模式。

USB 告示板是一种向主机系统指示所支持的交替模式的器件。USB 告示板是一种简单的 USB 2.0 器件,适用于支持 USB Type-C 交替模式的设备。

告示板描述符用于通过 BOS 描述符功能广播器件支持的交替模式功能和配置。

在成功进入交替模式后,无需切换即可读取告示板描述符。仅在无法进入交替模式时,PD 控制器才会向 TUSB8044A 发送信号,以通过 GPIO 提供 USB 告示板接口。USB 告示板会通过 USB 2.0 接口提供。这里需使用告示板来避免无声故障,从而改善用户体验。

GUID-20230717-SS0I-QLSL-KGZB-MLWH2KNFVWVL-low.svg图 3-2 TUSB8044A 通过 Type-C 告示板指示交替模式