ZHCACV9 july   2023 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC5120

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 交流耦合系统
    2. 1.2 直流耦合系统
  5. 2交流耦合方案
    1. 2.1 等效电路
    2. 2.2 使用交流耦合时的输入引脚波形
    3. 2.3 耦合电容器的选择
    4. 2.4 快速充电电路
    5. 2.5 电容器类型的选择
    6. 2.6 单端和差分模式
    7. 2.7 交流耦合电路中的 S.N.R
  6. 3直流耦合方案
    1. 3.1 偏置引脚
    2. 3.2 电气特性
    3. 3.3 应用电路
      1. 3.3.1 直流耦合电路中的 S.N.R
  7. 4应用示例
    1. 4.1  驻极体电容式麦克风:单端直流耦合输入
    2. 4.2  驻极体电容式麦克风:单端交流耦合输入
    3. 4.3  麦克风的选择
    4. 4.4  电容式麦克风:差分直流耦合输入
    5. 4.5  电容式麦克风:差分交流耦合输入
    6. 4.6  MEMS 麦克风:差分交流耦合输入
    7. 4.7  没有失调电压且响应低至直流的电路
    8. 4.8  通过对 2 个 ADC 通道的输出求和来提高 SNR
    9. 4.9  测量高电压波形 (+-50V)
    10. 4.10 I2C 列表
  8. 5总结
  9. 6参考文献

直流耦合系统

直流耦合系统无需使用耦合电容器。直流耦合系统具有以下优点:

  • 更低的物料清单成本和更小的布板空间。
  • 可避免由于电容器中的非线性效应导致的性能下降,包括低频时的 THD 退化和电路板振动效应。
  • 消除了启动爆裂声。
  • ADC 输出对直流有效,因此可以进行电压和电流等测试和测量。

直流耦合也有一些缺点:

  • 输入引脚的直流偏置不是由 ADC 电路决定,而是由外部源决定。由于偏置并非总是适宜的,因此 ADC 会显示出信号处理能力下降的情况。
  • ADC 的动态范围扩展 (DRE) 功能依赖于对 PGA 增益的调整。在直流耦合应用中,此功能也会受到限制。
在直流耦合中,INxP 和 INxM 引脚之间的直流差异表现为 ADC 输出的偏移,这会导致高 PGA 增益下的 ADC 输出饱和。因此,直流耦合并不总是能够实现高 PGA 增益。