ZHCACV9 july   2023 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC5120

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 交流耦合系统
    2. 1.2 直流耦合系统
  5. 2交流耦合方案
    1. 2.1 等效电路
    2. 2.2 使用交流耦合时的输入引脚波形
    3. 2.3 耦合电容器的选择
    4. 2.4 快速充电电路
    5. 2.5 电容器类型的选择
    6. 2.6 单端和差分模式
    7. 2.7 交流耦合电路中的 S.N.R
  6. 3直流耦合方案
    1. 3.1 偏置引脚
    2. 3.2 电气特性
    3. 3.3 应用电路
      1. 3.3.1 直流耦合电路中的 S.N.R
  7. 4应用示例
    1. 4.1  驻极体电容式麦克风:单端直流耦合输入
    2. 4.2  驻极体电容式麦克风:单端交流耦合输入
    3. 4.3  麦克风的选择
    4. 4.4  电容式麦克风:差分直流耦合输入
    5. 4.5  电容式麦克风:差分交流耦合输入
    6. 4.6  MEMS 麦克风:差分交流耦合输入
    7. 4.7  没有失调电压且响应低至直流的电路
    8. 4.8  通过对 2 个 ADC 通道的输出求和来提高 SNR
    9. 4.9  测量高电压波形 (+-50V)
    10. 4.10 I2C 列表
  8. 5总结
  9. 6参考文献

单端和差分模式

TLV320ADCX12O/PCMX120-Q1 系列支持单端信号和差分信号。单端信号可通过 2 线连接(输入信号、接地)发送。如果必须在嘈杂的环境中传输此信号,则可以使用屏蔽电缆。屏蔽层接地,对信号线起到法拉第笼的作用。在电缆上拾取的噪声通过屏蔽层传导到接地端。

差分信号采用 3 线连接(正极、负极和接地)。两个振幅相等且相位相反的信号发送到正线和负线上。正线和负线需要彼此非常接近。屏蔽双绞线是一种传输差分信号的方式。

如果正线和负线彼此非常接近,那么在两条线路上拾取的噪声信号具有相同的波形。它们称为共模信号。TLV320ADCX12O/PCMX120-Q1 系列的共模抑制为 60db。ADC 的差分输入电路仅处理正引脚和负引脚上的异相信号。该信号使共模噪声信号衰减了 60dB,可在极为嘈杂的环境中拾取有效的音频信号,从而带来巨大好处。

表 2-7 显示了单端或差分输入的设置。

表 2-7 录音通道的输入源选择
P0_R60_D[6:5]:CH1_INSRC[1:0]输入通道 1 录音源选择
00(默认值)通道 1 的模拟差分输入(仅当禁用 GPI1 和 GPO1 引脚功能时此设置才有效)
01通道 1 的模拟单端输入(仅当禁用 GPI1 和 GPO1 引脚功能时此设置才有效)
10通道 1 的数字 PDM 输入(为 PDMDIN1 和 PDMCLK 相应地配置 GPIx 和 GPOx 引脚)
11保留(不使用此设置)
GUID-20230501-SS0I-9XC0-FQZ4-HX50Z4ZQFVS0-low.svg图 2-7 单端交流耦合电路
GUID-20230501-SS0I-LGXQ-9DW8-RG2B12FRMF7D-low.svg图 2-8 差分交流耦合电路
  • 输入引脚上的直流偏置在内部固定为 Vref/2。
  • 对于差分模式,Vin^Vin 是相位相反的信号。

表 2-8 显示了与满量程数字值 (0dBFS) 相对应的模拟信号电平。

表 2-8 模拟信号电平
AVDDVREF/2VRMS 单端VRMS 差分
3.3V1.375 V1VRMS2VRMS
1.8V0.6875 V0.5VRMS1VRMS