ZHCACV9
july 2023
PCM3120-Q1
,
PCM5120-Q1
,
PCM6120-Q1
,
TLV320ADC5120
1
摘要
商标
1
引言
1.1
交流耦合系统
1.2
直流耦合系统
2
交流耦合方案
2.1
等效电路
2.2
使用交流耦合时的输入引脚波形
2.3
耦合电容器的选择
2.4
快速充电电路
2.5
电容器类型的选择
2.6
单端和差分模式
2.7
交流耦合电路中的 S.N.R
3
直流耦合方案
3.1
偏置引脚
3.2
电气特性
3.3
应用电路
3.3.1
直流耦合电路中的 S.N.R
4
应用示例
4.1
驻极体电容式麦克风:单端直流耦合输入
4.2
驻极体电容式麦克风:单端交流耦合输入
4.3
麦克风的选择
4.4
电容式麦克风:差分直流耦合输入
4.5
电容式麦克风:差分交流耦合输入
4.6
MEMS 麦克风:差分交流耦合输入
4.7
没有失调电压且响应低至直流的电路
4.8
通过对 2 个 ADC 通道的输出求和来提高 SNR
4.9
测量高电压波形 (+-50V)
4.10
I2C 列表
5
总结
6
参考文献
6
参考文献
PUI Audio Incorporated,
POM-2730L-HD-R
数据表。