ZHCACV9 july   2023 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC5120

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 交流耦合系统
    2. 1.2 直流耦合系统
  5. 2交流耦合方案
    1. 2.1 等效电路
    2. 2.2 使用交流耦合时的输入引脚波形
    3. 2.3 耦合电容器的选择
    4. 2.4 快速充电电路
    5. 2.5 电容器类型的选择
    6. 2.6 单端和差分模式
    7. 2.7 交流耦合电路中的 S.N.R
  6. 3直流耦合方案
    1. 3.1 偏置引脚
    2. 3.2 电气特性
    3. 3.3 应用电路
      1. 3.3.1 直流耦合电路中的 S.N.R
  7. 4应用示例
    1. 4.1  驻极体电容式麦克风:单端直流耦合输入
    2. 4.2  驻极体电容式麦克风:单端交流耦合输入
    3. 4.3  麦克风的选择
    4. 4.4  电容式麦克风:差分直流耦合输入
    5. 4.5  电容式麦克风:差分交流耦合输入
    6. 4.6  MEMS 麦克风:差分交流耦合输入
    7. 4.7  没有失调电压且响应低至直流的电路
    8. 4.8  通过对 2 个 ADC 通道的输出求和来提高 SNR
    9. 4.9  测量高电压波形 (+-50V)
    10. 4.10 I2C 列表
  8. 5总结
  9. 6参考文献

MEMS 麦克风:差分交流耦合输入

ICS 40740 的规格

输出阻抗 = 355Ω。输出直流失调电压为 1.07V。

Belden 8760 电缆:每米电容 = 240pF,长度为 5m。

TLV320ADCX120 设置:

  • Vref = 2.75 V
  • Zin = 2.5k
  • 交流耦合
  • 模拟差分输入。P0 R58 (7:6) = 模式 0
  • DRE ON
GUID-20230501-SS0I-WN8R-SBBS-8H21BSTHN4LC-low.svg图 4-12 MEMS 麦克风通过长电缆连接至 ADC

ADC 可以处理麦克风上出现的 1VRMS 信号。此外,此系统能够出色地抑制共模信号。

耦合电容器 C 的估算:

方程式 40. Cutoff Frequency Fc=12×3.14×C×Zin FC=20 Hz
方程式 41.   For Zin=2500  C>12×3.14×20×2500   
方程式 42.  C>3 μf  
方程式 43. Signal level on ADC  Vin=VS×ZinRO+Zin     RO=355  Zin=2500 Ω

长电缆的影响:

像 Belden 8760 这样的双绞线电缆可提供 240pF/m 的电容。长度为 5m 时,电容值为 1.2nF。麦克风的输出阻抗与电缆电容形成了一个低通滤波器,这限制了频率响应。

下面的公式表明长电缆可以将信号从该 MEMS 麦克风驱动到 ADC。

方程式 44. Fc=12×3.14×1200pf×355=373khz