ZHCACV9 july 2023 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC5120
特性: 高 SNR 可实现远场录音
选择带 TLV320ADC6120 ADC 的 POM-2730L-HD-R 麦克风。
POM-2730L-HD-R 规格:
灵敏度 -30db,0db = 1V/Pascal,优化负载电阻条件下。输出阻抗 2.2k,SNR 74db SPL 为 94db 或 1 Pascal。
TLV320ADCX120 设置:
麦克风可以建模为电流源,其中输出电流与输入声压成正比。此电源的电压为 IxR,输出阻抗为 R。I 是输出电流,R 是麦克风电路的偏置电阻。