ZHCACV9 july   2023 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC5120

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 交流耦合系统
    2. 1.2 直流耦合系统
  5. 2交流耦合方案
    1. 2.1 等效电路
    2. 2.2 使用交流耦合时的输入引脚波形
    3. 2.3 耦合电容器的选择
    4. 2.4 快速充电电路
    5. 2.5 电容器类型的选择
    6. 2.6 单端和差分模式
    7. 2.7 交流耦合电路中的 S.N.R
  6. 3直流耦合方案
    1. 3.1 偏置引脚
    2. 3.2 电气特性
    3. 3.3 应用电路
      1. 3.3.1 直流耦合电路中的 S.N.R
  7. 4应用示例
    1. 4.1  驻极体电容式麦克风:单端直流耦合输入
    2. 4.2  驻极体电容式麦克风:单端交流耦合输入
    3. 4.3  麦克风的选择
    4. 4.4  电容式麦克风:差分直流耦合输入
    5. 4.5  电容式麦克风:差分交流耦合输入
    6. 4.6  MEMS 麦克风:差分交流耦合输入
    7. 4.7  没有失调电压且响应低至直流的电路
    8. 4.8  通过对 2 个 ADC 通道的输出求和来提高 SNR
    9. 4.9  测量高电压波形 (+-50V)
    10. 4.10 I2C 列表
  8. 5总结
  9. 6参考文献

驻极体电容式麦克风:单端直流耦合输入

特性: 低元件数

此应用使用具有 TLV320ADC6120 ADC 的 POM-2730L-HD-R 麦克风。

POM-2730L-HD-R 规格:RO = 2200Ω。

TLV320ADCX120 设置:

  • VREF = 2.75 V
  • 使用 ZIN = 10kΩ 来维持输入阻抗,不加载偏置电路
  • 模拟单端
  • 直流耦合
  • P0_R58 (7:6) 设置为模式 1
  • DRE 已禁用
GUID-20230501-SS0I-RVJ9-C0QZ-HGHWKLQMTNM1-low.svg图 4-1 单端直流耦合电容式麦克风电路
GUID-20230501-SS0I-9G9V-C0QJ-H5SKDLNJQM3B-low.svg图 4-2 麦克风的直流偏置电路

图 4-2 显示,RO(麦克风的输出阻抗)与偏置电阻器一起形成一个分压器。将麦克风输出引脚偏置到 1.375VDC,以使 ADC 输入达到适宜电平。

方程式 11. ADC input=3.3xROR+RO =1.375V
方程式 12. R = 3 kΩ
  • 无需在输入引脚上削波,即可处理来自麦克风的 1VRMS 信号。
  • ADC 输出具有对应于 1.375V 的直流失调电压。内部高通滤波器必须消除此失调电压。