ZHCACS6C november 2008 – june 2023 DS91M124 , DS91M125 , SN65LVDM050 , SN65LVDM050-Q1 , SN65LVDM051 , SN65LVDM051-Q1 , SN65LVDM1676 , SN65LVDM1677 , SN65LVDM176 , SN65LVDM179 , SN65LVDM180 , SN65LVDM22 , SN65LVDM31 , SN65MLVD040 , SN65MLVD047A , SN65MLVD048 , SN65MLVD080 , SN65MLVD082 , SN65MLVD128 , SN65MLVD129 , SN65MLVD2 , SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD204B , SN65MLVD206B , SN65MLVD3
TI 当前的 M-LVDS 产品系列包括各种器件,从单通道收发器和驱动器/接收器对到四通道收发器、驱动器和 1:4 中继器/扇出缓冲器,不一而足。
2006 年推出的第一代 TI M-LVDS 器件包括四个单通道器件,提供 100MHz/200Mbps 收发器和具有 1 类和 2 类接收器选项的驱动器/接收器对。表 5-1 汇总了提供的选项。有关每个器件的详细信息,请访问 www.ti.com。
器件型号 | 说明 | 封装 | 特性 |
---|---|---|---|
DS91D176 | 100MHz 单通道 M-LVDS 收发器 | SOIC-8 | `176 引脚分配,1 类接收器 |
DS91C176 | 100MHz 单通道 M-LVDS 收发器 | SOIC-8 | `176 引脚分配,2 类接收器 |
DS91D180 | 100MHz 单通道 M-LVDS 线路驱动器/接收器对 | SOIC-8 | `180 引脚分配,1 类接收器 |
DS91C180 | 100MHz 单通道 M-LVDS 线路驱动器/接收器对 | SOIC-8 | `180 引脚分配,2 类接收器 |
第一代 M-LVDS 器件具有转换时间为 1.8ns 典型值的驱动器,该转换时间针对多点网络(更具体地说,针对 ATCA 时钟分配网络)进行了优化。此外,驱动器还具有输出幅值控制电路,可在宽负载范围内保持恒定的 VOD,如图 5-1 所示。此特性有助于提高重载背板中的噪声容限。
2008 年推出的第二代 M-LVDS 器件包括四个四通道 125MHz/250Mbps 器件。表 5-2 汇总了提供的选项。与第一代类似,这些器件还具有可控制的转换时间(典型值为 2.0ns)和输出幅值控制电路,用于在宽负载范围内保持恒定 VOD。
器件型号 | 说明 | 封装 | 特性 |
---|---|---|---|
DS91M040 | 125MHz 四通道 M-LVDS 收发器 | LLP-32 | 节省空间的封装、引脚可设置接收器类型、每通道输出使能 |
DS91M047 | 125MHz 四通道 M-LVDS 线路驱动器 | SOIC-16 | `047 引脚分配、每通道输出使能 |
DS91M124 | 具有 LVCMOS 输入的 125MHz 1:4 M-LVDS 中继器 | SOIC-16 | 低偏斜、每通道输出使能 |
DS91M125 | 具有 LVDS 输入的 125MHz 1:4 M-LVDS 中继器 | SOIC-16 | LVDS 输入、每通道输出使能 |