ZHCACS6C november 2008 – june 2023 DS91M124 , DS91M125 , SN65LVDM050 , SN65LVDM050-Q1 , SN65LVDM051 , SN65LVDM051-Q1 , SN65LVDM1676 , SN65LVDM1677 , SN65LVDM176 , SN65LVDM179 , SN65LVDM180 , SN65LVDM22 , SN65LVDM31 , SN65MLVD040 , SN65MLVD047A , SN65MLVD048 , SN65MLVD080 , SN65MLVD082 , SN65MLVD128 , SN65MLVD129 , SN65MLVD2 , SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD204B , SN65MLVD206B , SN65MLVD3
根据 TIA/EIA-899 标准,M-LVDS 驱动器生成幅值为 480mV–650mV 且偏移量在 0.3V 至 2.1V 范围内的差分信号。信号的 10%-90% 转换时间(上升和下降)必须为 1ns 或以上,且最多为单位间隔的一半 (tUI)。
与 RS-485 驱动器相比,M-LVDS 驱动器可显著降低信号幅值(请参阅图 3-1),从而降低功耗和电磁干扰 (EMI)。较低的信号幅值可实现较高的信令速率或信号频率。虽然 M-LVDS 标准根据 1ns 最小转换时间指定 500Mbps 的最大信令传输速率,但目前市售 M-LVDS 驱动器的峰值传输速率为 250Mbps。另一方面,最快的 RS-485 驱动器的峰值速率通常为 10Mbps,而一些独特的器件的速率可达到 30Mbps 至 50Mbps。速度更快、功耗更低和 EMI 更低的这些优势以降低噪声容限为代价,但是,通过遵循本应用手册后面提供的必要设计指南,无需通过很大的工作量即可成功设计 M-LVDS 网络。
与 LVDS 驱动器相比,M-LVDS 驱动器可提供更强的驱动能力(更大的 IOD)。凭借更强的驱动能力,M-LVDS 驱动器能够在通常双端接的多点网络中驱动信号。双端接网络会给驱动器带来更大的负载,因此需要更大的驱动能力来保持所需的信号幅值。M-LVDS 和 RS-485 驱动器输出幅值通常在 50Ω 差分负载下指定。在具有双端接的多点网络中,驱动器通常会遇到此大小的负载,如图 2-1 所示。LVDS 驱动器输出幅值在 100Ω 差分负载下指定。在具有单端接的点对点链路中,驱动器通常会遇到此大小的负载,如图 3-2 所示。M-LVDS 驱动器还具有可控制的转换时间,这一特性非常适合多点网络。另一方面,转换时间通常为 100ps 到仅几百 ps 的 LVDS 驱动器很少适合除点对点拓扑之外的任何拓扑。
表 3-1 比较了 RS-485、M-LVDS 和 LVDS 驱动器的主要特性:
参数 | RS-485 | M-LVDS | LVDS |
---|---|---|---|
VOD (V) | 1.5 至 5.0 | 0.48 至 0.65 | 0.25 至 0.45 |
VOS (V) | -1.0 至 3.0 | 0.3 至 2.1 | 1.125 至 1.375 |
IOD (mA) | 28 至 93 | 9 至 13 | 2.5 至 4.5 |
IOS (mA) | <250 | <43 | <24 |
tRISE / tFALL 最小值 (ns) | 不适用 | 1 | 不适用 |
tRISE / tFALL 典型值 (ns) | 5 至 50 | 1 至 5 | <1 |
tRISE / tFALL 最大值 (ns) | 0.3 tUI | 0.5 tUI | 0.3 tUI |
典型数据速率 (Mbps) | DC 到 10 | DC 到 500 | DC 到 3125 |