ZHCACS6C november 2008 – june 2023 DS91M124 , DS91M125 , SN65LVDM050 , SN65LVDM050-Q1 , SN65LVDM051 , SN65LVDM051-Q1 , SN65LVDM1676 , SN65LVDM1677 , SN65LVDM176 , SN65LVDM179 , SN65LVDM180 , SN65LVDM22 , SN65LVDM31 , SN65MLVD040 , SN65MLVD047A , SN65MLVD048 , SN65MLVD080 , SN65MLVD082 , SN65MLVD128 , SN65MLVD129 , SN65MLVD2 , SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD204B , SN65MLVD206B , SN65MLVD3
MicroTCA 标准为容量高达 144Gbps 的中低范围电信和数据通信设备提供模块化开放式平台。MircoTCA 系统针对更小的物理尺寸和对成本更为敏感的应用进行了优化。
与 ATCA 标准类似,MicroTCA (Utca) 标准还指定了时钟分配网络使用 M-LVDS 技术。MicroTCA 规范 (PICMG MTCA.0) 定义了非冗余和冗余时钟架构。非冗余时钟架构适用于具有单个 MicroTCA 载波集线器 (MCH) 的系统。此架构允许每个高级夹层卡 (AMC) 最多支持三个点对点链路,每个 MCH 最多支持 36 个链路。图 8-1 显示了非冗余背板中 MCH 和 AMC 之间的单点对点时钟链路。请注意,时钟总线在 MCH 卡和 AMC 卡的背板上端接。在点对点链路中,M-LVDS 器件传输具有最大噪声容限的时钟信号。
冗余时钟架构适用于以冗余方式运行的双 MCH 系统。在此时钟架构中,每个 MCH 使用点对点链路连接到每个 AMC,如图 8-1 所示。但是,AMC 与每个 MCH 卡之间的连接是通过多点网络实现的,如图 8-2 所示。通过使用串联电阻器,可以更大限度地降低该多点拓扑变体中无端桩线的影响。M-LVDS 器件的受控信号边沿进一步协助将时钟分配到系统中的所有卡。