ZHCACS6C november 2008 – june 2023 DS91M124 , DS91M125 , SN65LVDM050 , SN65LVDM050-Q1 , SN65LVDM051 , SN65LVDM051-Q1 , SN65LVDM1676 , SN65LVDM1677 , SN65LVDM176 , SN65LVDM179 , SN65LVDM180 , SN65LVDM22 , SN65LVDM31 , SN65MLVD040 , SN65MLVD047A , SN65MLVD048 , SN65MLVD080 , SN65MLVD082 , SN65MLVD128 , SN65MLVD129 , SN65MLVD2 , SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD204B , SN65MLVD206B , SN65MLVD3
通过多点网络进行信号分配具有多种优势,比如减小连接器尺寸和电缆直径、减少导体数量和 PCB 厚度,并最终降低系统成本。这些优势以牺牲信号完整性、最大传输距离和速度为代价。当无法使用多点网络实现令人满意的信号完整性、传输距离或速度时,或许只能使用点对点链路进行信号分配。要使用点对点链路进行信号分配,可通过扇出缓冲器来实现,如图 10-1 所示。
当前的 M-LVDS 产品系列提供两个 1:4 扇出缓冲器/信号中继器:DS91M124 和 DS91M125。
DS91M124 是具有 LVCMOS 输入和四路 M-LVDS 输出的扇出缓冲器。它提供 LVCMOS 至 M-LVDS 电平转换和 1:4 信号分配。它非常适合从本地信号源获取 LVCMOS 信号并将其分配到本地或远程 M-LVDS 接收器。
DS91M125 是具有 LVDS 输入和四路 M-LVDS 输出的扇出缓冲器。它可以通过点对点或多点链路从本地或远程源获取与 LVDS 兼容的信号,并将其分配到四个本地或远程 M-LVDS 接收器或 M-LVDS 多点网络。
除了 M-LVDS 扇出缓冲器,还有几个 LVDS 和总线 LVDS 扇出缓冲器。表 10-1 提供了汇总。
器件型号 | 说明 | 封装 | 特性 |
---|---|---|---|
DS91M124 | 具有 LVCMOS 输入的 125MHz 1:4 M-LVDS 中继器 | SOIC-16 | 低偏斜、每通道输出使能 |
DS91M125 | 具有 LVDS 输入的 125MHz 1:4 M-LVDS 中继器 | SOIC-16 | LVDS 输入、每通道输出使能 |
DS92CK16 | 125MHz 总线 LVDS 1:6 时钟缓冲器/总线收发器 | 薄型小外形尺寸 (TSSOP)-24 封装 | 1:6 LVCMOS 输出,总线 LVDS I/O |
DS90LV110T | 1:10 LVDS 时钟/数据分配器 | TSSOP-28 | 200MHz / 400Mbps 工作频率,低偏斜 |
DS90LV110AT | 具有失效防护功能的 1:10 LVDS 时钟/数据分配器 | TSSOP-28 | 失效防护运行 |
DS10BR254 | 1.5 Gbps 2:4 LVDS 中继器 | LLP-40 | LOS,8kV ESD |
DS25BR204 | 具有发送预强调和接收均衡功能的 3.125Gbps 2:4 LVDS 中继器 | LLP-40 | 输入均衡、输出预加重、LOS |