ZHCACQ9 may 2023 MAX3222E , MAX3227E , MAX3243-EP , MAX3243E , SN75155 , TRS202E , TRS3122E , TRS3221E , TRS3223-Q1 , TRS3243E
RS-232 标准的最后一部分侧重于 RS-232 连接的机械接口。两个常用的连接器是 DB25 和 DB9S。DB25 连接器允许 RS-232 功能信号各有一个连接点。更常见的 DB9S 连接器支持八个最常见的 RS-232 功能信号(如前所述)以及一条公共接地连接。