ZHCACQ9 may 2023 MAX3222E , MAX3227E , MAX3243-EP , MAX3243E , SN75155 , TRS202E , TRS3122E , TRS3221E , TRS3223-Q1 , TRS3243E
RS-232 标准定义了多个重要电气特性。RS-232 是一种单端点对点通信协议,这意味着每个数据信号沿一根导线传输(而差分信号使用两根导线传输一个数据信号),并且通信总线的每一端只有两个节点。该总线的性质本质上是不平衡的。该总线以全双工方式运行,这意味着该总线可以同时发送和接收数据。RS-232 标准的旧版本要求电缆长度为 50 英尺时的数据速率为 19.2Kbps;但是,由于许多电缆之间的电气特性存在差异,该标准的新修订版现在要求容性负载为 2500pF 时的最低数据速率为 19.2Kbps,其中总线长度受单位长度电容的限制。RS-232 收发器的数据速率最高可达 1Mbps。信号电平的定义如下:发送器的逻辑 1 介于 –5V 和 –15V 之间,发送器的逻辑 0 介于 5V 和 15V 之间。要使收发器符合标准,该器件必须将 –3V 至 –15V 的电压识别为逻辑 1,将 3V 至 15V 的电压识别为逻辑 0,而接收器可能更敏感,具体取决于所选的特定器件。按照标准,最大输出电流最高可达 500mA,但通常大多数 IC 的设计都远低于该电平。最后,接收器的输入阻抗标称值为 5kΩ,但可低至 3kΩ。
规格 | 定义 |
---|---|
接线 | 单端 |
拓扑 | 点对点(2 个通信节点) |
双工 | 全双工 |
最小数据速率 | 2500pF 负载条件下为 19.2Kbps |
输出信号电平 | 逻辑 1 为 –15V 至 –5V;逻辑 0 为 5V 至 15V |
接收器敏感度 | ±3V |
接收器输入阻抗 | 5kΩ(标称值);3kΩ(最小值) |
允许的最大输出电流 | 500mA(但许多 IC 的限值要低得多) |