ZHCACQ9 may 2023 MAX3222E , MAX3227E , MAX3243-EP , MAX3243E , SN75155 , TRS202E , TRS3122E , TRS3221E , TRS3223-Q1 , TRS3243E
在规划基于 RS-232 的通信系统时,有许多不同的收发器选项可供选择。为了能够快速找到专为特定用例或应用而设计的器件,需要注意有一些重要规格以及符合 RS-232 标准的器件共有的一些可选特性。这些相关领域可分为三类:电气特性、时序和开关特性以及符合 RS-232 标准的器件中可能存在的可选特性。