ZHCACQ9 may   2023 MAX3222E , MAX3227E , MAX3243-EP , MAX3243E , SN75155 , TRS202E , TRS3122E , TRS3221E , TRS3223-Q1 , TRS3243E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2RS-232 标准概述
    1. 2.1 电气概述
    2. 2.2 功能概述
    3. 2.3 机械概述
  6. 3RS-232 收发器主要规格概述
    1. 3.1 电气特性
    2. 3.2 开关和时序特性
    3. 3.3 部分 TI RS-232 收发器的其他特性
  7. 4RS-232 收发器选择指南
  8. 5参考文献

电气特性

符合 RS-232 标准的器件的电气规格包括与时序无关的规格,例如器件的信号电平、漏电流、功率和输入阈值。下面列出了符合 RS-232 标准的 TI 收发器的常见规格及其出现位置。

  • 电源电压(VCC、VSS*、V+*、V–* 和 VL*)

    电源电压是收发器的电源;但是,由于许多 RS-232 应用中可能存在较大的电压摆幅,因此有多个电源电压额定值,并且这些额定值的含义略有不同。* 表示 RS-232 器件上可能存在也可能不存在的引脚。

  • VCC 是正电源;对于大多数现代 RS-232 器件,该电源电压通常为 3.3V 至 5V(但根据器件的不同,最高可达 15V)。VCC 在常见的 RS-232 器件中可能有三个主要用途。第一个是直接为控制器侧和总线侧引脚提供偏置,以便产生正电压摆幅;在这些器件中还有负电源引脚 VSS 可以提供负电源电压,从而提供负电压摆幅。第二个是对控制器侧引脚进行偏置,并用作集成电荷泵的输入电压,以便产生总线电压摆幅。最后,VCC 也可用于直接为具有独立逻辑电压电源引脚的器件中的电荷泵供电。
  • V+ 和 V– 出现在器件上时是电荷泵输出引脚,而在数据表中则表示这些引脚的额定电压。如果器件上存在这些引脚,则这些引脚通常仅连接到一个外部电容器。这些输出引脚在绝对最大值和建议运行条件表中也有额定值,但没有外部电压施加到该引脚。这些电源用于为总线引脚提供驱动强度。
  • VL 是具有独立总线和逻辑电源的器件中用于提供独立逻辑引脚电源电压的电源。该电源允许较低的控制电压与控制台侧引脚进行交互,作为与低电压 (< 3.3V) 控制器(低至 1.8V)的接口。此信息与其他电源电压参数位于数据表的相同部分中。
  • 电源电流 (ICC)

    电源电流 (ICC) 是器件在无负载运行时的静态电流,可为器件提供基准功耗。为了了解节能对应用是否重要,此规格非常重要。电源电流通常可在数据表的“电气规格”或“电气规格 - 电源”下找到。

  • 常见驱动器电气特性(VOH、VOL、VIH、VIL、IIL、IIH、IOS、RO 和 IOZ

    许多 RS-232 器件在数据表中将大多数驱动器电气特性分为多个独立部分,但 VIH 和 VIL 除外,这两个通常位于“建议运行条件”下。

    • VIL 和 VIH 是控制台侧输入阈值,分别表示输入低电平阈值电压和输入高电平阈值电压。这些值应用于使能引脚、驱动器输入引脚或特殊功能引脚,而这些引脚可以记录逻辑低电平或逻辑高电平状态。如果相对于器件接地端的输入电压 ≥ VIH(最小值),则引脚状态记录为逻辑高电平,如果相对于器件接地端的输入电压 ≤ VIL(最大值),则引脚状态记录为逻辑低电平。在许多器件上,VIL(最大值)和 VIH(最小值)的额定值分别为 0.8V 和 2V,但在具有单独逻辑电源电压的器件或没有内部电荷泵的器件上,这些值可能会偏离最常见的阈值电平。将输入电压保持在 VIL(最大值)和 VIH(最小值)阈值之间可能会导致较大的击穿电流,并且可能会由于器件电源线上的 LC 寄生效应而导致输出振荡。
    • IIL 和 IIH 表示汲取到控制台侧引脚中的结果电流:当施加的相对于接地端的电压为逻辑低电平时产生 IIL,为逻辑高电平时产生 IIH。这些规格用于帮助确定上拉和下拉电阻的大小,以便提供正确的默认状态操作。
    • IOS 是从驱动器输出端到器件接地端的输出短路电流。该值提供最大预期短路电流,可能还提供典型短路电流值。设计人员必须控制短路持续时间,以防止器件上耗散过多功率。反复的电源过载可能会导致器件过早出现故障。通常一次只允许短接一个输出。请参阅具体器件数据表以了解更多信息。
    • RO 是驱动器的输出电阻。通常,这是电源电压与器件断开时的情况。该规格的最小值通常为 300Ω,但许多器件的典型值在 KΩ 至 MΩ 范围内。该规格提供了驱动器在未通电时如何加载总线的信息。
    • IOZ(也称为 IOFF)是驱动器被禁用时驱动器的漏电流。这是禁用时可从驱动器引脚拉出或灌入的电流量。这有助于在驱动器处于非活动状态时表征总线负载。
  • 常见接收器电气规格(VOH、VOL、VIT+、VIT–、VHYS、RI 和 IOZ
    • VOH 和 VOL 分别是控制台侧引脚上的输出高电平电压和输出低电平电压。当 RS-232 器件在其中一个 RX 总线引脚上接收到数据时,控制台侧的相应输出电压为 VOH(对于逻辑高电平)和 VOL(对于逻辑低电平)。这些值用于在 RS-232 收发器和控制器之间提供精确的通信。
    • VIT+ 和 VIT– 分别是 RS-232 器件 RX 总线引脚的正向和负向输入电压阈值。这些电压阈值的功能类似于控制台侧逻辑输入阈值 VIH 和 VIL,但取决于当前状态。在输入信号越过 VIT+(最大值)边界时,如果器件接收到逻辑低电平,则会在 RX 总线引脚上读出逻辑高电平。越过 VIT–(最小值)边界时,反过来也成立。这些电压阈值用于帮助确定系统能够处理从驱动器到接收器的衰减量。
    • VHYS 是 VIT+ 和 VIT– 阈值之间的迟滞电压。该参数用于确定输入阈值之间允许的噪声容限,以便在驱动器和接收器之间提供无差错通信。
    • RI 是 RS-232 器件上面向总线的 RX 引脚的输入电阻。RI 充当接地电阻。RS-232 标准要求最小输入电阻为 3kΩ,许多器件的输入电阻范围可能为 3kΩ 至 7kΩ;不过,某些器件的输入电阻可能高于 7kΩ。
    • IOZ 是控制台侧接收器输出引脚漏电流。IOZ 与驱动器上的 IOZ 是相同的参数,但指定的是控制台侧 RX 输出。