ZHCACQ9 may 2023 MAX3222E , MAX3227E , MAX3243-EP , MAX3243E , SN75155 , TRS202E , TRS3122E , TRS3221E , TRS3223-Q1 , TRS3243E
本节将详细介绍部分 TI RS-232 器件包含但其他 RS-232 器件不包含的一些特性。
绝大多数 TI RS-232 器件使用集成电荷泵,该电荷泵需要外部电容器才能运行。这使得该器件能够从单电源电压(通常为 3.3V 至 5V)产生符合 RS-232 标准的必要输出电压摆幅。某些较早的器件不具有此特性,需要双电源才能确保运行符合 RS-232 标准。
SN55188 这个特定器件有一个额外的特性,即压摆率控制,其中输出电容器与器件压摆率之间存在测量关系。大多数器件的压摆率都会随着输出电容的增加而降低,唯一的区别是该器件给出了一种关系,让客户可以从外部控制压摆率。对于较低的压摆率要求,通常最好是选择数据速率较低的器件。
“断电”特性仅允许通过使能信号来控制器件,从而允许在整个系统运行期间根据需要启用和禁用器件。断电特性允许更灵活地控制系统中的电源使用情况。
自动断电和自动断电+ 特性允许器件在 TX 或 RX 输入端未发生转换后进入禁用状态(电荷泵未激活)。自动断电器件的延迟时间差通常为 30μs,而自动断电+ 器件的延迟时间差通常为 30s。这些器件包括一个标志引脚 INVALID,当 RX 总线上的数据不在有效范围内时,该引脚变为低电平。