ZHCACQ9 may   2023 MAX3222E , MAX3227E , MAX3243-EP , MAX3243E , SN75155 , TRS202E , TRS3122E , TRS3221E , TRS3223-Q1 , TRS3243E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2RS-232 标准概述
    1. 2.1 电气概述
    2. 2.2 功能概述
    3. 2.3 机械概述
  6. 3RS-232 收发器主要规格概述
    1. 3.1 电气特性
    2. 3.2 开关和时序特性
    3. 3.3 部分 TI RS-232 收发器的其他特性
  7. 4RS-232 收发器选择指南
  8. 5参考文献

开关和时序特性

本节将介绍常见驱动器和接收器的开关特性和时序特性。

  • 常见驱动器开关特性和时序特性(DR、tPHL、tPLH、tsk(p) 和 SR(tr))
    • DR 是指收发器的最大数据速率。RS-232 仅需要 20Kbps 的数据速率,但许多器件的数据速率可高达 1Mbps。要指定该值,需使用一个代表 50 英尺布线的电阻器和电容器以及一个用于模拟 RS-232 器件 RX 总线引脚输入阻抗的电阻器。为了获得最佳性能,请将应用的最大速度限制为器件数据表中列出的最小数据速率。
    • tPHL 和 tPLH 分别是从高电平到低电平以及从低电平到高电平的传播延迟时间。该值表示从输入信号达到其值的 50% 到输出信号达到其值的 50% 的时间。tPHL 是负输出电压摆幅,而 tPLH 是正输出电压摆幅。

      GUID-A33E0A9F-DCE2-47D4-9FE5-C318A9966316-low.gif

      图 3-1 TRSF3243E 数据表中的示例 TPHL 和 TPLH 测试设置
    • tsk(p) 是驱动器的脉冲偏斜。图 3-1 展示了 tPHL 和 tPLH 之间的差异幅度;因为在实际器件中,这些时间通常只是略有差异。系统中的偏斜越高,系统中的附加抖动就越多,因为偏斜会改变数据信号的周期性。
    • SR(tr) 是驱动器输出转换区域期间的压摆率。SR(tr) 用于衡量器件在线性工作区域(通常为信号值的 10% 至 90%)中每微秒的电压输出。SR(tr) 可用于了解转换速度大小,并有助于确定在开关期间生成的频率成分。电压幅度的变化除以变化的持续时间即可得到压摆率。

      GUID-BF17E87A-635F-46F0-B9FE-A3F7A58BB9CC-low.gif

      图 3-2 TRSF3243E 数据表中的压摆率测试设置示例
  • 常见接收器开关特性和时序特性(TPHL、TPLH、Tsk(p)、Ten 和 Tdis)
    • tPHL、tPLH 和 tsk(p) 所有这些特性与上一节中所述的驱动器时序和开关特性相同。唯一的区别是这些参数是从 RX 总线引脚上的输入到 RX 控制台输出引脚上的输出测量得到的。
    • ten 和 tdis 是指器件的启用时间和禁用时间。这些规格分别决定了器件从关断状态变为有效状态所需的时间或将器件置于关断状态所需的时间。

      GUID-9CC503DA-485E-49E1-8128-B724AEBBF053-low.gif

      图 3-3 TRSF3243E 数据表中的启用和禁用时间测试设置示例