ZHCACQ9 may 2023 MAX3222E , MAX3227E , MAX3243-EP , MAX3243E , SN75155 , TRS202E , TRS3122E , TRS3221E , TRS3223-Q1 , TRS3243E
表 4-1 突出显示了关键的 RS-232 器件及其最重要的功能规格和特性。
器件 | 配置 | VCC | VL(最小值) | 最大 数据速率 |
输出 电压 |
温度 范围 |
封装 选项 |
特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX3227E | 1TX 1RX | 3.3V 和 5V | 不适用 | 1Mbps | ±5.4 V | 0°C 至 70°C,–40°C 至 85°C | 16-SSOP | 自动断电+ |
TRSF3221 | 1TX 1RX | 3.3V 和 5V | 不适用 | 1Mbps | ±5.4 V | 0°C 至 70°C | 16-SSOP | 自动断电 |
SN75155 | 1TX 1RX | 5 V/12 V | 不适用 | 400Kbps | ±9.7 V | 0°C 至 70°C | 8-SOIC、 8-PDIP |
不适用 |
TRS3221E | 1TX 1RX | 3.3V 和 5V | 不适用 | 250Kbps | ±5.4 V | 0°C 至 70°C,–40°C 至 85°C | 16-VQFN、 16-SSOP、 16-TSSOP |
自动断电 |
TRS3122E | 2TX 2RX | 1.65V 至 5.5V | 1.65V | 1Mbps | ±5.4 V | –40°C 至 85°C | 24-VQFN | 自动断电+ |
MAX3222E | 2TX 2RX | 3.3V 和 5V | 不适用 | 500Kbps | ±5.4 V | 0°C 至 70°C,–40°C 至 85°C | 20-SOIC、 20-SSOP、 20-TSSOP |
断电 |
TRS3223-Q1 | 2TX 2RX | 3.3V 和 5V | 不适用 | 250Kbps | ±5.4 V | –40°C 至 125°C | 20-TSSOP | 自动断电 |
TRS202E | 2TX 2RX | 5V | 不适用 | 120Kbps | ±9 V | 0°C 至 70°C,–40°C 至 85°C | 16-SOIC、 16-PDIP、 16-TSSOP |
不适用 |
TRS3243E | 3TX 5RX | 3.3V 和 5V | 不适用 | 1Mbps | ±5.4 V | –40°C 至 85°C | 28-TSSOP、 32-VQFN |
自动断电 |
MAX3243E | 3TX 5RX | 3.3V 和 5V | 不适用 | 500Kbps | ±5.4 V | 0°C 至 70°C,–40°C 至 85°C | 28-SOIC、 28-TSSOP、 28-SSOP、 32-VQFN |
自动断电 |
MAX3243-EP | 3TX 5RX | 3.3V 和 5V | 不适用 | 250Kbps | ±5.4 V | -55°C 至 125°C | 28-TSSOP、 28-SSOP |
自动断电 |