ZHCABG1D
March 2010 – January 2022
LM21305
商标
1
LM21305 概述
2
典型应用电路
3
评估板原理图
4
评估板物料清单 (BOM)
5
连接说明
6
跳线设置
7
其他设计示例
8
典型性能特性
9
元件选型
9.1
输入电容器
9.2
AVIN 滤波器
9.3
开关频率可选
9.4
电感器
9.5
输出电容器
9.6
补偿电路
10
PCB 布局
11
修订历史记录
8
典型性能特性
图 8-1
效率(PVIN = AVIN = 5V,f
S
= 500kHz)
图 8-3
启动,无负载
图 8-5
启动,预偏置负载
图 8-7
5A 负载时的开关波形
图 8-2
效率(PVIN = AVIN = 12V,f
S
= 500kHz)
图 8-4
启动,5A 电阻负载
图 8-6
无负载时的开关波形(DCM 模式)