ZHCABG1D March 2010 – January 2022 LM21305
LM21305 是一款功能齐全的可调频率同步降压负载点稳压器,能够提供高达 5A 的连续输出电流。该器件经过优化,可在 3V 至 18V 的输入电压范围和 0.598V 至 5V 的输出电压范围内工作,因此适合各种应用。LM21305 为数字负载提供出色的输出电压精度以及出色的线路和负载瞬态响应。该器件通过外部电阻器的可编程开关频率提供灵活的系统配置,能够将开关频率与外部时钟同步。频率可设置为 300kHz 至 1.5MHz。该器件还提供以下功能:
该器件具有内部过压保护 (OVP) 和过流保护 (OCP) 电路,可提高系统可靠性。精密使能引脚和欠压锁定 (UVLO) 支持对器件的开启进行严格的控制和定序。借助集成的电源正常状态电路,可实现故障检测和电源定序。
LM21305 采用带外露焊盘的 WQFN-28 封装,具有增强的热性能。LM21305 评估板可以随时在以下条件下运行:
参数 | 默认值 | 范围和选项 |
---|---|---|
PVIN | 12V | 外部电源 5V 至 18V |
AVIN | =PVIN | 连接到 PVIN 或 JP1 选择的独立电源(3V 至 18V) |
VOUT | 3.3V | 0.598V 至 5V,通过更改 R5 和/或 R6 |
开关频率 | 500kHz | 300kHz 至 1.5MHz,通过更改 R4 |
IOUT | 0 A 至 5 A | |
大小 | 2 英寸 × 1.5 英寸 | |
PCB 层数 | 4 |