ZHCABG1D March 2010 – January 2022 LM21305
LM21305 旨在适用于各种应用。LM21305 的设计计算器工具可用于加速设计流程。此外,LM21305 通过德州仪器 (TI) WEBENCH® Power Designer 启用。为方便起见,这里给出了几个设计示例,下面仅列出需要修改的元件。设计示例如下:
VOUT | 1.2V | 1.8V | 2.5V | 3.3V | 5V |
---|---|---|---|---|---|
C6 | 3300pF,25V | 3300pF,25V | 4700pF,25V | 4700pF,25V | 4700pF,25V |
L1 | 1.5µH,10A | 2.2µH,10A | 2.2µH,10A | 3.3µH,10A | 3.3µH,10A |
R5 | 10kΩ,1% | 20kΩ,1% | 31.6kΩ,1% | 45.3kΩ,1% | 73.2kΩ,1% |
R7 | 3.32kΩ,1% | 4.22kΩ,1% | 5.10kΩ,1% | 7.15kΩ,1% | 8.2kΩ,1% |