ZHCABG1D March 2010 – January 2022 LM21305
LM21305 支持各种开关频率:300 kHz 至1.5 MHz。选择开关频率时通常要在效率和电路尺寸之间进行平衡。较低的开关频率通常意味着较低的开关损耗(包括栅极电荷损耗、转换损耗等),并且通常会实现更高的效率。但是,较高的开关频率允许使用较小的 LC 滤波器,以实现更加紧凑的设计。较低的电感还有助于瞬态响应(电感器电流的大信号转换速率更快)并降低与电感 DCR 相关的导通损耗。可实现高效率的理想开关频率需要根据具体情况确定。它与输入电压、输出电压、常见负载水平、外部元件选择和电路尺寸要求有关。如果工作条件可以触发 TON-MIN 和 TOFF-MIN,开关频率选择会受限。可用于给定输入和输出电压的最大频率可通过下式求出:
应使用以下公式计算电阻器 R4 的阻值,以获得所需的工作频率:
fs [kHz] = 31000 × R−0.9[kΩ]