ZHCABG1D March 2010 – January 2022 LM21305
LM21305 旨在在瞬态响应、音频敏感性和输出阻抗方面实现高性能,并且通常只需要一个电阻器 Rc 和电容器 Cc1 即可进行补偿。但是,根据功率级的不同,可能需要另一个电容器来创建高频极点,以抵消输出电容器 ESR。
若要选择补偿元件,首先应选择所需的交叉频率 fc。建议所选 fc 等于或小于 fs/6。下面给出了 Rc 和 Cc1 的简化流程,假设电容器 ESR 零点至少比 fc 高三倍。补偿电阻可以通过以下公式求出:
Cc1 不会影响交叉频率 fc,但会设置补偿器零点 fZcomp 并影响环路的相位裕度。对于快速设计,Cc1 = 4.7nF 可在大多数 LM21305 应用中提供足够的性能。较大的 Cc1 电容可提供较高的相位裕度,但代价是瞬态响应建立时间更长。建议将补偿零点设置为不高于 fc/3 以确保足够的相位裕度,这意味着:
更多详情,请参阅 LM21305 5A 可调节频率同步降压稳压器数据表 (SNVS639)。