ZHCAB61 November 2020 AWR1843 , AWR2243
在客户工厂校准过程中,TI 建议主机在所有 RF INIT 校准(下文提到的一些校准除外)均处于启用状态的情况下触发每个级联板上每个器件的 RF INIT 校准。这让器件能够通过自校准来消除制造工艺差异带来的影响。环境温度(称为工厂校准温度)可能为 25°C 或传感器通常预期的现场温度。工厂校准应在传感器的目标射频频率范围内完成。
可以为级联传感器中的器件逐个(不重叠)触发 RF INIT 校准,从而防止以相互干扰的方式损坏 RF INIT 校准数据。
用于启用和触发各种校准的相关消息是 AWR RF INIT CALIBRATION CONF SB 和 AWR RF INIT SB。RF INIT 校准频率可以使用 AWR CAL MON FREQUENCY LIMITS SB 来控制。
在级联系统的每个 AWR 器件都完成各自的 RF INIT 校准后,建议由主机来获取每个器件的校准数据并将其存储在非易失性存储器中。此数据供现场操作期间使用,而无需在现场再次运行 RF INIT 校准。
用于保存校准数据的相关消息是 AWR CAL DATA SAVE SB。此消息并不保存 TX 移相器校准结果,这方面的内容会在本应用手册的后续部分中加以介绍。