ZHCAB61 November 2020 AWR1843 , AWR2243
级联传感器的通道间不平衡可以顺利地随温度的变化而变化,因为 80GHz 和 20GHz PCB 布线延迟的温度系数存在不匹配。预计负责控制 AWR 器件的 DSP 或主机处理器会使用更高层的算法(例如使用现实对象方向的粗略估算来优化通道间不平衡估算)来考虑该问题的影响。由于不同器件的 TX、RX 和 LO 路径中存在制造差异,这也会导致类似的平滑不平衡漂移,这时可以使用相同的算法来降低该问题的影响。