ZHCAB61 November 2020 AWR1843 , AWR2243
图 3-7 展示了标称 AWR2243 器件在不同 TX 移相器代码条件下的代表性振幅稳定性(使用与不使用涉及上述温度校正 LUT 的校准程序)。在一些 DoE 器件的 TI 实验室评估中,可以观察到移相器 INL 约小于 +/- 0.3dB。评估时在 AWR2243 器件的 TX 和 RX 之间使用了一个波导环回,并通过对 TX 移相器代码进行扫描并处理 RX 上收到的 ADC 数据,测量了 TX 移相器振幅变化。下图所示的数据是在一次一个 TX 处于开启状态下测得的。如果多个 TX 同时处于打开状态,Tx-Tx 天线耦合可能会对振幅造成次级影响。